CAD (0)
▾
Bouchons mâles et femelles
caps-and-plugs

Bouchon femelle
(11) Obturez les bouts mâles des tuyaux ou des raccords en collant au solvant les bouchons d’extrémité femelles Xirtec de schedule 80.- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.

Bouchon femelle (fileté)
(7) Obturez les raccords MPT non utilisés ou les tronçons de tuyauterie avec le bouchon fileté femelle (FPT) Xirtec de schedule 80.- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.

Bouchon mâle (fileté)
(6) Créez un joint sécurisé à l’extrémité d’un tronçon à filetage femelle grâce à l’utilisation de ce capuchon à visser mâle en Xirtec PVCC.- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.