CAD (0)
▾
Raccords et accessoires pour l’eau
potable-water-fittings-and-accessories
Adaptateur femelle en Xirtec PVCC (femelle x FNPT laiton)
(6) Les raccords adaptateurs filetés en PVCC sont disponibles pour des dimensions de 1/2 po à 2 po. Ils permettent la transition de composants en PVCC vers des composants à filetage métalliques, comme des robinets, des pompes ou d’autres pièces. L’alliage métallique de haute qualité résiste à la dézincification et à la fissuration sous contrainte du fait des propriétés chimiques corrosives de l’eau. /Asset/Xirtec-CPVC-Female-Adapter--Socket-x-Brass-FNPT-.jpg
Adaptateur mâle en Xirtec PVCC (femelle x MNPT laiton)
(6) Les raccords adaptateurs filetés en PVCC sont offerts pour des dimensions de 1/2 po à 2 po. Ils permettent la transition de composants en PVCC vers des composants à filetage métalliques, comme des robinets, des pompes ou d’autres pièces. L’alliage métallique de haute qualité résiste à la dézincification et à la fissuration sous contrainte du fait des propriétés chimiques corrosives de l’eau. /Asset/Xirtec-CPVC-Male-Adapter--Socket-x-Brass-MNPT--.jpg
Manchon de réparation en acier inoxydable
(7) Les manchons de réparation mécanique en PVCC sont disponibles pour des dimensions de 1 po à 4 po. Ils permettent de faire des raccords de réparation temporaires entre tuyaux dans les systèmes de tuyauterie en PVCC. /Asset/Stainless-Steel-Maintenance-Coupling.jpg
Adaptateur de transition IPS/CTS en Xirtec PVCC (femelle x mâle)
(2) Permet une transition entre des dimensions IPS en PVCC et CTS en PVCC dans un système de tuyauterie à eau chaude et froide. Cet adaptateur de transition offre une solution de raccord de rechange bon marché et permanente à l’adaptateur en laiton fileté existant. /Asset/aquarise-cts-ftgs2.jpg
Robinet à tournant sphérique monobloc en Xirtec PVCC (femelle x femelle)
(3) Les robinets à tournant sphérique monoblocs sont offerts pour des dimensions de 1/2 po à 1 po. Ces robinets sont légers et compacts, mais robustes. Ils sont parfaits pour les systèmes à haute pression ou les applications n’exigeant pas une conduite de branchement. /Asset/Xirtec-CPVC-One-Piece-Ball-Valve--Soc-x-EPDM-.jpg
Ensemble de bride à pression maximale en Xirtec PVCC de schedule 80
(4) Conçu spécialement pour accroître la capacité à la pression d’une bride en Xirtec PVCC à filetage IPS (Iron Pipe Size) de schedule 80. L’ensemble de bride à pression maximale Xirtec a une cote de pression égale à celle d’un tuyau en Xirtec PVCC de schedule 80.- La cote de pression est valide pour les raccordement à des brides métalliques à face plate solide ou à un deuxième ensemble de bride à pression maximale Xirtec.
- Inscription à la NSF 14 et respect des exigences de la norme ASTM F1970.
- Le joint d’étanchéité et la bride en Xirtec PVCC d’IPEX qui se trouvent dans cet ensemble respectent la norme ANSI/NSF 61.