CAD (0)
▾
Threaded Adapters
threaded-adapters
Adaptateur femelle en Xirtec PVCC (femelle x FNPT laiton)
(6) Les raccords adaptateurs filetés en PVCC sont disponibles pour des dimensions de 1/2 po à 2 po. Ils permettent la transition de composants en PVCC vers des composants à filetage métalliques, comme des robinets, des pompes ou d’autres pièces. L’alliage métallique de haute qualité résiste à la dézincification et à la fissuration sous contrainte du fait des propriétés chimiques corrosives de l’eau. /Asset/Xirtec-CPVC-Female-Adapter--Socket-x-Brass-FNPT-.jpg
Adapter Female (Spigot x Brass FNPT)
(3) Les raccords adaptateurs filetés AquaRise sont offerts pour des dimensions de 1/2 po à 2 po. Ils permettent la transition de composants AquaRise vers des composants à filetage métalliques, comme des robinets, des pompes ou d’autres pièces. L’alliage métallique de haute qualité résiste à la dézincification et à la fissuration sous contrainte du fait des propriétés chimiques corrosives de l’eau.- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
Adaptateur mâle en Xirtec PVCC (femelle x MNPT laiton)
(6) Les raccords adaptateurs filetés en PVCC sont offerts pour des dimensions de 1/2 po à 2 po. Ils permettent la transition de composants en PVCC vers des composants à filetage métalliques, comme des robinets, des pompes ou d’autres pièces. L’alliage métallique de haute qualité résiste à la dézincification et à la fissuration sous contrainte du fait des propriétés chimiques corrosives de l’eau. /Asset/Xirtec-CPVC-Male-Adapter--Socket-x-Brass-MNPT--.jpg
Adapter Male (Spigot x Brass MNPT)
(3) Les raccords adaptateurs filetés AquaRise sont offerts pour des dimensions de 1/2 po à 2 po. Ils permettent la transition de composants AquaRise vers des composants à filetage métalliques, comme des robinets, des pompes ou d’autres pièces. L’alliage métallique de haute qualité résiste à la dézincification et à la fissuration sous contrainte du fait des propriétés chimiques corrosives de l’eau.- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.