CAD (0)
▾
Adaptateur mâle (femelle x MNPT)
Adaptateurs
Utilisez cet adaptateur mâle en Xirtec PVCC pour effectuer une transition vers un composant à filetage femelle (FPT), comme un raccord, un robinet ou une pompe.
- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Unité de mesure
| Éléments |
059286 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
059287 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
059288 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
059289 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
059290 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Poids | n.d. 0,051 lb | n.d. 0,071 lb | n.d. 0,115 lb | n.d. 0,168 lb | n.d. 0,216 lb | |||||
|
|
||||||||||