CAD (0)
▾
Regard de nettoyage d’embout de tube, femelle x bouchon à joint d’étanchéité
Regards de nettoyage
Connectez ce regard de nettoyage à l’extrémité mâle du système de tuyauterie de votre Système XFR pour créer un accès à des fins d’inspection et de nettoyage. Ce regard de nettoyage possède un bouchon à joint d’étanchéité pour garantir une fermeture hermétique.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526291 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage d’embout de tube (femelle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526298 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage d’embout de tube (femelle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526299 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage d’embout de tube (femelle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526300 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage d’embout de tube (femelle x bouchon à joint d’étanchéité) |
||||
| Dimension | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||||
| Poids | n.d. 0,190 lb | n.d. 0,269 lb | n.d. 0,714 lb | n.d. 1,129 lb | ||||
|
|
||||||||