CAD (0)
▾
Bride (pleine)
Brides
Cette bride pleine monobloc Xirtec PVCC scelle l’extrémité d’une section de tuyau en se raccordant à un autre raccord à bride.
- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Unité de mesure
| Éléments |
059250 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (pleine) |
059251 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (pleine) |
059252 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (pleine) |
059253 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (pleine) |
059254 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (pleine) |
|||||
| Type | n.d. Bride pleine | |||||||||
| Matériau | n.d. PVCC Corzan | |||||||||
| Schedule | n.d. Schedule 80 | |||||||||
| Standards/Certifications | n.d. ASTM F1970; NSF pw-G | |||||||||
| Diamètre de la bride | n.d. 3,540 in | n.d. 3,890 in | n.d. 4,230 in | n.d. 4,670 in | n.d. 4,990 in | |||||
| Diamètre du cercle de perçage | n.d. 2.39 in | n.d. 2.77 in | n.d. 3.1 in | n.d. 3.51 in | n.d. 3.86 in | |||||
| Diamètre de la bride | n.d. 0,520 in | n.d. 0,600 in | n.d. 0,680 in | n.d. 0,750 in | n.d. 0,790 in | |||||
| Nombre de trous | n.d. 4 | |||||||||
| Poids | n.d. 0,198 lb | n.d. 0,220 lb | n.d. 0,386 lb | n.d. 0,489 lb | n.d. 0,608 lb | |||||
|
|
||||||||||