CAD (0)
▾
Raccord en T pour amorceur de siphon en P, femelle x femelle x FPT
Siphons en P
Prévient la pénétration et le mouvement des gaz d’égout dans la plomberie d’un immeuble. L’eau exposée à l’air peut s’évaporer au fil du temps par les siphons de sol utilisés de façon irrégulière, entraînant ainsi le rejet de gaz d’égout dans l’environnement. Le raccord en T pour amorceur de siphon en P résout ce problème en ajoutant de l’eau municipale dans le siphon en P afin de maintenir un joint hydraulique qui empêche les gaz d’égout à de se répandre dans une pièce ou un immeuble.
- Installation facile.
- Conception compacte, léger.
- Rendement à long terme.
- Raccord à la conduite d’eau à filetage NPT (National Pipe Thread).
- Résistance au feu, aux flammes et à la fumée, CAN/ULC S102.2.
- Homologué CSA, norme CSA B181.2.
Unité de mesure
| Éléments |
526003 PVC du Système XFR – Raccord en T pour amorceur de siphon en P (femelle x femelle x FNPT) |
526011 PVC du Système XFR – Raccord en T pour amorceur de siphon en P (femelle x femelle x FNPT) |
||
| Dimension 1 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||
| Dimension 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||
| Dimension 3 | n.d. 1/2 | |||
| Hauteur | n.d. 2,40 in | n.d. 2,92 in | ||
| Poids | n.d. 0,697 lb | n.d. 1,173 lb | ||
|
|
||||