CAD (0)
▾
Siphon en P, collage au solvant, femelle x femelle
Siphons en P
Conçu pour des raccords sous un plancher ou égout de toit vers une grande pièce à l’aide de tuyaux et d’adaptateurs.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526431 PVC du Système XFR – Collage au solvant pour siphon en P (femelle x femelle) |
526432 PVC du Système XFR – Collage au solvant pour siphon en P (femelle x femelle) |
526433 PVC du Système XFR – Collage au solvant pour siphon en P (femelle x femelle) |
526434 PVC du Système XFR – Collage au solvant pour siphon en P (femelle x femelle) |
||||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||||
| Hauteur | n.d. 2,34 in | n.d. 2,93 in | n.d. 4,88 in | n.d. 5,75 in | ||||
| Longueur | n.d. 6,71 in | n.d. 9,24 in | n.d. 13,66 in | n.d. 16,41 in | ||||
| Poids | n.d. 0,425 lb | n.d. 0,873 lb | n.d. 2,778 lb | n.d. 4,819 lb | ||||
|
|
||||||||