CAD (0)
▾
Union en Viton (FNPT x FNPT)
Unions
Ce raccord union à filetage femelle (FPT) permet de démonter un système de tuyauterie Xirtec PVCC à des fins de réparation ou d’entretien. Le joint torique offre une résistance à une variété de produits chimiques.
- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Unité de mesure
| Éléments |
059529 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (FNPT x FNPT) |
059530 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (FNPT x FNPT) |
059531 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (FNPT x FNPT) |
059532 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (FNPT x FNPT) |
059533 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (FNPT x FNPT) |
|||||
| Type | n.d. Union | |||||||||
| Dimension | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Poids | n.d. 0,538 lb | n.d. 0,606 lb | n.d. 0,732 lb | n.d. 0,899 lb | n.d. 1,287 lb | |||||
|
|
||||||||||