Imprimer Retour
Cette bague de réduction allongée modifie les dimensions d’un tuyau du Système XFR et comprend un raccord mâle et un raccord femelle.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Reducer Bushing (Extended) Sp x H
Unité de mesure
Éléments Reducer Bushing (Extended) Sp x H
526296
PVC du Système XFR – Bague de réduction allongée (mâle x femelle)
Reducer Bushing (Extended) Sp x H
526297
PVC du Système XFR – Bague de réduction allongée (mâle x femelle)
Reducer Bushing (Extended) Sp x H
526962
PVC du Système XFR – Bague de réduction allongée (mâle x femelle)
Reducer Bushing (Extended) Sp x H
526963
PVC du Système XFR – Bague de réduction allongée (mâle x femelle)
Reducer Bushing (Extended) Sp x H
526964
PVC du Système XFR – Bague de réduction allongée (mâle x femelle)
Dimension 1 n.d. 10 n.d. 10 n.d. 10 n.d. 12 n.d. 12
Dimension 2 n.d. 4 n.d. 6 n.d. 8 n.d. 4 n.d. 6
Poids n.d. 27,721 lb n.d. 34,057 lb n.d. 20,598 lb n.d. 32,970 lb n.d. 35,686 lb