| Éléments |
526282 PVC du Système XFR – Bague de réduction (mâle x femelle) |
526292 PVC du Système XFR – Bague de réduction (mâle x femelle) |
526284 PVC du Système XFR – Bague de réduction (mâle x femelle) |
526288 PVC du Système XFR – Bague de réduction (mâle x femelle) |
526286 PVC du Système XFR – Bague de réduction (mâle x femelle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 4 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 2 | n.d. 3 | |||||
| Poids | n.d. 0,093 lb | n.d. 0,302 lb | n.d. 0,311 lb | n.d. 0,569 lb | n.d. 0,395 lb | |||||
|
|
||||||||||