Imprimer Retour
Créez un joint sécurisé à l’extrémité d’un tronçon à filetage femelle grâce à l’utilisation de ce capuchon à visser mâle en Xirtec PVCC.
  • La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
  • La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
  • Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
  • Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Plug (Threaded)
Unité de mesure
Éléments Plug (Threaded)
059363
Xirtec® CPVC Sch. 80 - Plug (MNPT)
Plug (Threaded)
059364
Xirtec® CPVC Sch. 80 - Plug (MNPT)
Plug (Threaded)
059365
Xirtec® CPVC Sch. 80 - Plug (MNPT)
Plug (Threaded)
059366
Xirtec® CPVC Sch. 80 - Plug (MNPT)
Plug (Threaded)
059367
Xirtec® CPVC Sch. 80 - Plug (MNPT)
Dimension n.d. 1/2 n.d. 3/4 n.d. 1 n.d. 1 1/4 n.d. 1 1/2
Longueur n.d. 1,000 in n.d. 1,000 in n.d. 1,200 in n.d. 1,400 in n.d. 1,500 in
Poids n.d. 0,026 lb n.d. 0,040 lb n.d. 0,353 lb n.d. 0,123 lb n.d. 0,150 lb