| Éléments |
526345 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526346 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526347 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526348 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526349 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x bouchon à joint d’étanchéité) |
|||||
| Dimension | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Poids | n.d. 0,181 lb | n.d. 0,366 lb | n.d. 0,635 lb | n.d. 0,996 lb | n.d. 2,370 lb | |||||
|
|
||||||||||