Imprimer Retour
Connectez ce regard de nettoyage à l’extrémité mâle du système de tuyauterie de votre Système XFR pour créer un accès à des fins d’inspection et de nettoyage. Ce regard de nettoyage possède un bouchon à joint d’étanchéité pour garantir une fermeture hermétique.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Tube End Cleanout H x Gasket Plug
Unité de mesure
Éléments Tube End Cleanout H x Gasket Plug
526291
PVC du Système XFR – Regard de nettoyage d’embout de tube (femelle x bouchon à joint d’étanchéité)
Tube End Cleanout H x Gasket Plug
526298
PVC du Système XFR – Regard de nettoyage d’embout de tube (femelle x bouchon à joint d’étanchéité)
Tube End Cleanout H x Gasket Plug
526299
PVC du Système XFR – Regard de nettoyage d’embout de tube (femelle x bouchon à joint d’étanchéité)
Tube End Cleanout H x Gasket Plug
526300
PVC du Système XFR – Regard de nettoyage d’embout de tube (femelle x bouchon à joint d’étanchéité)
Dimension n.d. 1 1/2 n.d. 2 n.d. 3 n.d. 4
Poids n.d. 0,190 lb n.d. 0,269 lb n.d. 0,714 lb n.d. 1,129 lb