| Éléments |
526926 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x femelle) |
526998 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x femelle) |
526758 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x femelle) |
526997 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x femelle) |
526761 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x femelle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 8 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 10 | n.d. 12 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 8 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 10 | n.d. 12 | |||||
| Dimension 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | n.d. 6 | n.d. 4 | n.d. 4 | |||||
| Hauteur | n.d. 17,09 in | n.d. 20,87 in | n.d. 25,99 in | n.d. 20,71 in | n.d. 17,21 in | |||||
| Longueur | n.d. 23,000 in | n.d. 27,000 in | n.d. 26,750 in | n.d. 23,750 in | n.d. 26,750 in | |||||
| Poids | n.d. 16,180 lb | n.d. 19,348 lb | n.d. 24,180 lb | n.d. 20,377 lb | n.d. 28,744 lb | |||||
|
|
||||||||||