Imprimer Retour
Ce raccord union à filetage femelle (FPT) permet de démonter un système de tuyauterie Xirtec PVCC à des fins de réparation ou d’entretien. Le joint torique offre une résistance à une variété de produits chimiques.
  • La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
  • La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
  • Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
  • Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Union Viton (FNPT x FNPT)
Unité de mesure
Éléments Union Viton (FNPT x FNPT)
059529
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (FNPT x FNPT)
Union Viton (FNPT x FNPT)
059530
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (FNPT x FNPT)
Union Viton (FNPT x FNPT)
059531
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (FNPT x FNPT)
Union Viton (FNPT x FNPT)
059532
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (FNPT x FNPT)
Union Viton (FNPT x FNPT)
059533
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (FNPT x FNPT)
Type n.d. Union
Dimension n.d. 1/2 n.d. 3/4 n.d. 1 n.d. 1 1/4 n.d. 1 1/2
Poids n.d. 0,538 lb n.d. 0,606 lb n.d. 0,732 lb n.d. 0,899 lb n.d. 1,287 lb