CAD (0)
▾
Adaptateur pour tuyau en cuivre à tuyau DWV, femelle x JC
Adaptateurs
Crée un joint étanche lors de la transition d’un tuyau en cuivre vers un tuyau du Système XFR au moyen d’un joint coulissant à l’extrémité de cet adaptateur.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526320 PVC du Système XFR – Adaptateur pour tuyau en cuivre à tuyau DWV (femelle x joint coulissant) |
526430 PVC du Système XFR – Adaptateur pour tuyau en cuivre à tuyau DWV (femelle x joint coulissant) |
||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | |||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 1 1/4 | ||
| Longueur | n.d. 1,92 in | n.d. 2,05 in | ||
| Poids | n.d. 0,143 lb | n.d. 0,183 lb | ||
|
|
||||