CAD (0)
▾
Adaptateur pour siphon, femelle x joint coulissant
Adaptateurs
Cet adaptateur femelle s’installe sous un lavabo de salle de bain pour permettre la transition de l’embout tubulaire du drain du lavabo vers un siphon en P du Système XFR.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526321 PVC du Système XFR – Adaptateur pour siphon (rondelle et écrou en plastique) (femelle x joint coulissant) |
526329 PVC du Système XFR – Adaptateur pour siphon (rondelle et écrou en plastique) (femelle x joint coulissant) |
||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | |||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 1 1/4 | ||
| Poids | n.d. 0,108 lb | n.d. 0,110 lb | ||
|
|
||||