CAD (0)
▾
Bague de réduction (allongée), mâle x mâle
Bagues
Cette bague de réduction allongée modifie les dimensions d’un tuyau du Système XFR et comprend deux raccord mâle.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526981 PVC du Système XFR – Bague de réduction allongée (mâle x mâle) |
526767 PVC du Système XFR – Bague de réduction allongée (mâle x mâle) |
526768 PVC du Système XFR – Bague de réduction allongée (mâle x mâle) |
|||
| Dimension 1 | n.d. 10 | n.d. 12 | n.d. 12 | |||
| Dimension 2 | n.d. 8 | n.d. 8 | n.d. 10 | |||
| Poids | n.d. 16,579 lb | n.d. 17,463 lb | n.d. 26,711 lb | |||
|
|
||||||