CAD (0)
▾
Bague de réduction, mâle x femelle
Bagues
Réduit les dimensions d’un tuyau du système de tuyauterie du Système XFR et comprend un raccord mâle et un raccord femelle.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526282 PVC du Système XFR – Bague de réduction (mâle x femelle) |
526292 PVC du Système XFR – Bague de réduction (mâle x femelle) |
526284 PVC du Système XFR – Bague de réduction (mâle x femelle) |
526288 PVC du Système XFR – Bague de réduction (mâle x femelle) |
526286 PVC du Système XFR – Bague de réduction (mâle x femelle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 4 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 2 | n.d. 3 | |||||
| Poids | n.d. 0,093 lb | n.d. 0,302 lb | n.d. 0,311 lb | n.d. 0,569 lb | n.d. 0,395 lb | |||||
|
|
||||||||||