CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
Obturez les raccords MPT non utilisés ou les tronçons de tuyauterie avec le bouchon fileté femelle (FPT) Xirtec de schedule 80.
  • La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
  • La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
  • Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
  • Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Unité de mesure
Éléments
Cap (Threaded)

Xirtec® CPVC Sch. 80 - Cap (FNPT)

Cap (Threaded)

Xirtec® CPVC Sch. 80 - Cap (FNPT)

Cap (Threaded)

Xirtec® CPVC Sch. 80 - Cap (FNPT)

Cap (Threaded)

Xirtec® CPVC Sch. 80 - Cap (FNPT)

Cap (Threaded)

Xirtec® CPVC Sch. 80 - Cap (FNPT)
Dimension n.d. 3/4 n.d. 1 n.d. 1 1/4 n.d. 1 1/2 n.d. 2
Longueur n.d. 1,300 in n.d. 1,900 in n.d. 1,500 in n.d. 1,500 in n.d. 1,700 in
Poids n.d. 0,071 lb n.d. 0,123 lb n.d. 0,159 lb n.d. 0,194 lb n.d. 0,300 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top