CAD (0)
▾
Bouchon coulissant, femelle
Bouchons femelles
Le bouchon d’extrémité femelle se fixe à un bout mâle du Système XFR pour couronner l’extrémité d’une canalisation.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526411 PVC du Système XFR – Bouchon (femelle) |
526412 PVC du Système XFR – Bouchon (femelle) |
526413 PVC du Système XFR – Bouchon (femelle) |
526414 PVC du Système XFR – Bouchon (femelle) |
526415 PVC du Système XFR – Bouchon (femelle) |
|||||
| Dimension | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Longueur | n.d. 0,93 in | n.d. 0,98 in | n.d. 1,85 in | n.d. 2,13 in | n.d. 3,43 in | |||||
| Poids | n.d. 0,073 lb | n.d. 0,104 lb | n.d. 0,359 lb | n.d. 0,653 lb | n.d. 1,669 lb | |||||
|
|
||||||||||