CAD (0)
▾
Regard de nettoyage de raccord, mâle x FPT
Regards de nettoyage
Crée un accès au système de tuyauterie de votre Système XFR à l’aide d’un collage au solvant. Ce raccord possède une extrémité mâle pour un raccordement au système de tuyauterie et une extrémité à filetage femelle pour un raccordement à un bouchon à filetage mâle.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526042 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x FNPT) |
526046 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x FNPT) |
526047 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x FNPT) |
526048 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x FNPT) |
||||
| Dimension | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||||
| Poids | n.d. 0,099 lb | n.d. 0,119 lb | n.d. 0,278 lb | n.d. 0,589 lb | ||||
|
|
||||||||