CAD (0)
▾
Regard de nettoyage de raccord, mâle x bouchon à joint d’étanchéité
Regards de nettoyage
Ce regard de nettoyage de raccord comprend un bouchon à joint d’étanchéité amovible permettant d’accéder au système de tuyauterie pour dégager les tuyaux bouchés. L’adaptateur crée des raccords à l’aide de joints mâles vers des joints femelles.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526345 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526346 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526347 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526348 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526349 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de raccord (mâle x bouchon à joint d’étanchéité) |
|||||
| Dimension | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Poids | n.d. 0,181 lb | n.d. 0,366 lb | n.d. 0,635 lb | n.d. 0,996 lb | n.d. 2,370 lb | |||||
|
|
||||||||||