CAD (0)
▾
Manchon de réparation en acier inoxydable
Manchons
Les manchons de réparation mécanique en PVCC sont disponibles pour des dimensions de 1 po à 4 po. Ils permettent de faire des raccords de réparation temporaires entre tuyaux dans les systèmes de tuyauterie en PVCC.
Unité de mesure
| Éléments |
359204 Manchon de réparation mécanique en PVCC, 1 po, femelle x femelle |
359205 Manchon de réparation mécanique en PVCC, 1 1/4 po, femelle x femelle |
359206 Manchon de réparation mécanique en PVCC, 1 1/2 po, femelle x femelle |
359207 Manchon de réparation mécanique en PVCC, 2 po, femelle x femelle |
359208 Manchon de réparation mécanique en PVCC, 2 1/2 po, femelle x femelle |
|||||
| Type | n.d. Raccord pour réparation mécanique | |||||||||
| Type de raccord | n.d. Femelle PVCC (raccord mécanique) | |||||||||
| Dimension | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 2 1/2 | |||||
| Matériau | n.d. 304SS | |||||||||
| Cote de pression | n.d. 150 psi at 160°F 400 psi at 73°F | |||||||||
| Standards/Certifications | n.d. NSF 61 | |||||||||
| Poids | n.d. 0,661 lb | n.d. 1,102 lb | n.d. 1,213 lb | n.d. 1,764 lb | n.d. 3,086 lb | |||||
|
|
||||||||||