CAD (0)
▾
Bride (FNPT)
Brides
Cette bride pleine de style fileté femelle (FPT) fournit une transition d’un tuyau Xirtec PVCC à un autre composant bridé, tel qu’une valve ou une pompe.
- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Unité de mesure
| Éléments |
059240 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (FNPT) |
059241 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (FNPT) |
059242 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (FNPT) |
059243 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (FNPT) |
059244 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (FNPT) |
|||||
| Type | n.d. Bride | |||||||||
| Type de raccord | n.d. FNPT | |||||||||
| Dimension | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Matériau | n.d. PVCC Corzan | |||||||||
| Schedule | n.d. Schedule 80 | |||||||||
| Standards/Certifications | n.d. ASTM F1970;NSF pw-G | |||||||||
| Diamètre de la bride | n.d. 3,540 in | n.d. 3,910 in | n.d. 4,240 in | n.d. 4,630 in | n.d. 4,990 in | |||||
| Diamètre du cercle de perçage | n.d. 2.37 in | n.d. 2.76 in | n.d. 3.1 in | n.d. 3.48 in | n.d. 3.86 in | |||||
| Nombre de trous | n.d. 4 | |||||||||
| Poids | n.d. 0,223 lb | n.d. 0,295 lb | n.d. 0,392 lb | n.d. 0,463 lb | n.d. 0,657 lb | |||||
|
|
||||||||||