CAD (0)
▾
Bride (femelle)
Brides
Cette bride pleine femelle fournit une transition d’un tuyau Xirtec PVCC à un autre composant bridé, tel qu’une valve ou une pompe.
- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Unité de mesure
| Éléments |
059228 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (femelle) |
059229 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (femelle) |
059230 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (femelle) |
059231 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (femelle) |
059232 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (femelle) |
|||||
| Type | n.d. Bride | |||||||||
| Type de raccord | n.d. Femelle | |||||||||
| Dimension | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Matériau | n.d. PVCC Corzan | |||||||||
| Schedule | n.d. Schedule 80 | |||||||||
| Standards/Certifications | n.d. ASTM F1970;NSF pw-G | |||||||||
| Diamètre de la bride | n.d. 3,560 in | n.d. 3,910 in | n.d. 4,250 in | n.d. 4,690 in | n.d. 4,990 in | |||||
| Diamètre du cercle de perçage | n.d. 2.36 in | n.d. 2.74 in | n.d. 3.1 in | n.d. 3.53 in | n.d. 3.88 in | |||||
| Nombre de trous | n.d. 4 | |||||||||
| Poids | n.d. 0,216 lb | n.d. 0,289 lb | n.d. 0,410 lb | n.d. 0,511 lb | n.d. 0,639 lb | |||||
|
|
||||||||||