CAD (0)
▾
Bride Vanstone (mâle)
Brides
Cette bride mâle Vanstone à deux pièces fournit une transition d’un tuyau Xirtec PVCC à un autre composant bridé, tel qu’une valve ou une pompe.
- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Unité de mesure
| Éléments |
059281 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone (mâle) |
059282 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone (mâle) |
059283 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone (mâle) |
059570 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone (mâle) |
||||
| Type | n.d. Bride Vanstone | |||||||
| Type de raccord | n.d. Mâle | |||||||
| Size (in) | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | n.d. 8 | ||||
| Matériau | n.d. PVCC Corzan | |||||||
| Schedule | n.d. Schedule 80 | |||||||
| Standards/Certifications | n.d. ASTM F1970 / NSF-pwG | |||||||
| Diamètre de la bride | n.d. 7,580 in | n.d. 9,070 in | n.d. 10,980 in | n.d. 13,500 in | ||||
| Diamètre du cercle de perçage | n.d. 6.08 in | n.d. 7.52 in | n.d. 9.47 in | n.d. 11.75 in | ||||
| Nombre de trous | n.d. 4 | n.d. 8 | n.d. 8 | n.d. 8 | ||||
| Poids | n.d. 1,839 lb | n.d. 3,155 lb | n.d. 4,993 lb | n.d. 9,808 lb | ||||
|
|
||||||||