CAD (0)
▾
Siphon en P, raccord union, femelle x femelle
Siphons en P
Installé sous un évier de cuisine ou un lavabo de salle de bain pour empêcher la pénétration de gaz d’égout dans un immeuble, le coude en U est relié à l’embout de l’évier ou du lavabo à l’aide d’un adaptateur convenant à un tuyau du Système XFR. La portion à 90º est vissée au coude en U et dirigée vers le reste de la canalisation de drainage.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526443 Système XFR en PVC – Raccord union pour siphon en P (femelle x femelle) |
526444 Système XFR en PVC – Raccord union pour siphon en P (femelle x femelle) |
||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | ||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | ||
| Hauteur | n.d. 2,17 in | n.d. 2,91 in | ||
| Longueur | n.d. 6,84 in | n.d. 9,25 in | ||
| Poids | n.d. 0,514 lb | n.d. 0,928 lb | ||
|
|
||||