CAD (0)
▾
Té sanitaire, entrée latérale (côté droit), femelle x femelle x femelle x femelle EL
Tés sanitaires
Un raccord femelle qui permet une transition facile entre les positions horizontale et verticale.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526397 PVC du Système XFR – Té sanitaire, entrée latérale (côté droit) (femelle x femelle x femelle EL x femelle) |
526398 PVC du Système XFR – Té sanitaire, entrée latérale (côté droit) (femelle x femelle x femelle EL x femelle) |
||
| Dimension 1 | n.d. 3 | |||
| Dimension 2 | n.d. 3 | |||
| Dimension 3 | n.d. 3 | |||
| Dimension 4 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | ||
| Hauteur | n.d. 4,57 in | |||
| Longueur | n.d. 7,870 in | n.d. 7,920 in | ||
| Poids | n.d. 1,415 lb | n.d. 1,484 lb | ||
|
|
||||