CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
Un raccord femelle qui permet une transition facile entre les positions horizontale et verticale.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
Éléments
Sanitary Tee Sp x H x H

PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x femelle x femelle)

Sanitary Tee Sp x H x H

PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x femelle x femelle)

Sanitary Tee Sp x H x H

PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x femelle x femelle)
Dimension 1 n.d. 1 1/2 n.d. 3 n.d. 4
Dimension 2 n.d. 1 1/2 n.d. 3 n.d. 4
Dimension 3 n.d. 1 1/2 n.d. 1 1/2 n.d. 4
Hauteur n.d. 2,23 in n.d. 2,94 in n.d. 4,69 in
Longueur n.d. 3,950 in n.d. 5,300 in n.d. 9,080 in
Poids n.d. 0,269 lb n.d. 0,710 lb n.d. 2,467 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top