CAD (0)
▾
Té sanitaire, mâle x mâle x mâle
Tés sanitaires
Un raccord femelle qui permet une transition facile entre les positions horizontale et verticale.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526999 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x mâle) |
526759 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x mâle) |
526760 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x mâle) |
526763 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x mâle) |
526764 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x mâle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 10 | n.d. 12 | n.d. 12 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 10 | n.d. 12 | n.d. 12 | |||||
| Dimension 3 | n.d. 8 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 8 | n.d. 10 | |||||
| Hauteur | n.d. 19,75 in | n.d. 21,50 in | n.d. 20,25 in | n.d. 23,25 in | n.d. 22,00 in | |||||
| Longueur | n.d. 26,000 in | n.d. 29,500 in | n.d. 36,000 in | n.d. 32,750 in | n.d. 35,000 in | |||||
| Poids | n.d. 26,936 lb | n.d. 28,453 lb | n.d. 41,855 lb | n.d. 36,539 lb | n.d. 42,920 lb | |||||
|
|
||||||||||