CAD (0)
▾
Tuyau du Système XFR en PVC DWV
Système XFR en PVC DWV
Unité de mesure
| Éléments |
110067 Systèmes de tuyauteries |
110068 Systèmes de tuyauteries |
110069 Systèmes de tuyauteries |
110070 Systèmes de tuyauteries |
110071 Systèmes de tuyauteries |
|||||
| Size (in) | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Schedule du tuyau | n.d. Schedule 40 | |||||||||
| Poids par longueur | n.d. 0,546 lb/ft | n.d. 0,739 lb/ft | n.d. 1,485 lb/ft | n.d. 2,147 lb/ft | n.d. 3,784 lb/ft | |||||
|
|
||||||||||