CAD (0)
▾
Adaptateur femelle en Xirtec PVCC (femelle x FNPT laiton)
Threaded Adapters
Les raccords adaptateurs filetés en PVCC sont disponibles pour des dimensions de 1/2 po à 2 po. Ils permettent la transition de composants en PVCC vers des composants à filetage métalliques, comme des robinets, des pompes ou d’autres pièces. L’alliage métallique de haute qualité résiste à la dézincification et à la fissuration sous contrainte du fait des propriétés chimiques corrosives de l’eau.
Unité de mesure
| Éléments |
359800 Adaptateur à filetage femelle en PVCC, 1/2 po, femelle x FNPT bronze |
359801 Adaptateur à filetage femelle en PVCC, 3/4 po, femelle x FNPT bronze |
359802 Adaptateur à filetage femelle en PVCC, 1 po, femelle x FNPT bronze |
359803 Adaptateur à filetage femelle en PVCC, 1 1/4 po, femelle x FNPT bronze |
359804 Adaptateur à filetage femelle en PVCC, 1 1/2 po, femelle x FNPT bronze |
|||||
| Type | n.d. Adaptateur à filetage femelle | |||||||||
| Type de raccord | n.d. Femelle PVCC x FNPT bronze | |||||||||
| Dimension | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Matériau | n.d. Femelle – PVCC TempRiteMD Filetage – Alliage de bronze C90300 résistant à la dézincification | |||||||||
| Cote de pression | n.d. 150 psi at 160°F 400 psi at 73°F | |||||||||
| Normes | n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F438 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F438 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F438 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F439 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F439 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | |||||
| Poids | n.d. 0,276 lb | n.d. 0,351 lb | n.d. 0,540 lb | n.d. 0,941 lb | n.d. 1,118 lb | |||||
|
|
||||||||||