| Éléments |
059286 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
059287 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
059288 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
059289 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
059290 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Poids | n.d. 0,051 lb | n.d. 0,071 lb | n.d. 0,115 lb | n.d. 0,168 lb | n.d. 0,216 lb | |||||
|
|
||||||||||