Imprimer Retour
Obturez les raccords MPT non utilisés ou les tronçons de tuyauterie avec le bouchon fileté femelle (FPT) Xirtec de schedule 80.
  • La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
  • La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
  • Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
  • Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Cap (Threaded)
Unité de mesure
Éléments Cap (Threaded)
059122
Xirtec® CPVC Sch. 80 - Cap (FNPT)
Cap (Threaded)
059123
Xirtec® CPVC Sch. 80 - Cap (FNPT)
Cap (Threaded)
059124
Xirtec® CPVC Sch. 80 - Cap (FNPT)
Cap (Threaded)
059125
Xirtec® CPVC Sch. 80 - Cap (FNPT)
Cap (Threaded)
059126
Xirtec® CPVC Sch. 80 - Cap (FNPT)
Dimension n.d. 3/4 n.d. 1 n.d. 1 1/4 n.d. 1 1/2 n.d. 2
Longueur n.d. 1,300 in n.d. 1,900 in n.d. 1,500 in n.d. 1,500 in n.d. 1,700 in
Poids n.d. 0,071 lb n.d. 0,123 lb n.d. 0,159 lb n.d. 0,194 lb n.d. 0,300 lb