| Éléments |
526040 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de conduite (femelle x femelle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526041 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de conduite (femelle x femelle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526103 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de conduite (femelle x femelle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526104 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de conduite (femelle x femelle x bouchon à joint d’étanchéité) |
526105 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de conduite (femelle x femelle x bouchon à joint d’étanchéité) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 4 | |||||
| Size 2 (in) | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 3 | |||||
| Dimension 3 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 4 | |||||
| Hauteur | n.d. 1.870 in | n.d. 2.217 in | n.d. 2.618 in | n.d. 3.396 in | n.d. 3.393 in | |||||
| Poids | n.d. 0,351 lb | n.d. 0,492 lb | n.d. 1,259 lb | n.d. 2,277 lb | n.d. 2,141 lb | |||||
|
|
||||||||||