| Éléments |
059228 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (femelle) |
059229 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (femelle) |
059230 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (femelle) |
059231 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (femelle) |
059232 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride (femelle) |
|||||
| Type | n.d. Bride | |||||||||
| Type de raccord | n.d. Femelle | |||||||||
| Dimension | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Matériau | n.d. PVCC Corzan | |||||||||
| Schedule | n.d. Schedule 80 | |||||||||
| Standards/Certifications | n.d. ASTM F1970;NSF pw-G | |||||||||
| Diamètre de la bride | n.d. 3,560 in | n.d. 3,910 in | n.d. 4,250 in | n.d. 4,690 in | n.d. 4,990 in | |||||
| Diamètre du cercle de perçage | n.d. 2.36 in | n.d. 2.74 in | n.d. 3.1 in | n.d. 3.53 in | n.d. 3.88 in | |||||
| Nombre de trous | n.d. 4 | |||||||||
| Poids | n.d. 0,216 lb | n.d. 0,289 lb | n.d. 0,410 lb | n.d. 0,511 lb | n.d. 0,639 lb | |||||
|
|
||||||||||