| Éléments |
526431 PVC du Système XFR – Collage au solvant pour siphon en P (femelle x femelle) |
526432 PVC du Système XFR – Collage au solvant pour siphon en P (femelle x femelle) |
526433 PVC du Système XFR – Collage au solvant pour siphon en P (femelle x femelle) |
526434 PVC du Système XFR – Collage au solvant pour siphon en P (femelle x femelle) |
||||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||||
| Hauteur | n.d. 2,34 in | n.d. 2,93 in | n.d. 4,88 in | n.d. 5,75 in | ||||
| Longueur | n.d. 6,71 in | n.d. 9,24 in | n.d. 13,66 in | n.d. 16,41 in | ||||
| Poids | n.d. 0,425 lb | n.d. 0,873 lb | n.d. 2,778 lb | n.d. 4,819 lb | ||||
|
|
||||||||