Imprimer Retour
Fournit une canalisation collée au solvant à 45 degrés femelle de la conduite principale de votre tuyauterie Xirtec PVCC.
  • La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
  • La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
  • Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
  • Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Wye (Socket x Socket x Socket)
Unité de mesure
Éléments Wye (Socket x Socket x Socket)
059553
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle)
Wye (Socket x Socket x Socket)
059536
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle)
Wye (Socket x Socket x Socket)
059537
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle)
Wye (Socket x Socket x Socket)
059538
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle)
Wye (Socket x Socket x Socket)
059539
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle)
Type n.d. Té en Y
Dimension 1 n.d. 1 1/2 n.d. 2 n.d. 3 n.d. 4 n.d. 6
Dimension 2 n.d. 1 1/2 n.d. 2 n.d. 3 n.d. 4 n.d. 6
Dimension 3 n.d. 1 1/2 n.d. 2 n.d. 3 n.d. 4 n.d. 6
Matériau n.d. PVCC Corzan
Poids n.d. 1,003 lb n.d. 1,609 lb n.d. 2,996 lb n.d. 6,967 lb n.d. 19,324 lb