Imprimer Retour
Obturez les raccords MPT non utilisés ou les tronçons de tuyauterie avec le bouchon fileté femelle (FPT) Xirtec de schedule 80.
  • La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
  • La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
  • Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
  • Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Cap (Threaded)
Unité de mesure
1 

No d’article

Dimension

Longueur

CAD

BIM

059122 n.d. 3/4 n.d. 1,300 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059123 n.d. 1 n.d. 1,900 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059124 n.d. 1 1/4 n.d. 1,500 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059125 n.d. 1 1/2 n.d. 1,500 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059126 n.d. 2 n.d. 1,700 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059128 n.d. 3 n.d. 2,500 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059129 n.d. 4 n.d. 2,800 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
Unité de mesure
1