Imprimer Retour
Cette bride femelle robuste Vanstone à deux pièces fournit une transition d’un tuyau Xirtec PVCC à un autre composant bridé, tel qu’une valve ou une pompe. L’anneau de la bride offre également une durabilité supplémentaire, car il est renforcé avec le produit FibrelocMC.
  • La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
  • La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
  • Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
  • Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Flange Vanstone Heavy Duty (Socket)
Unité de mesure
1 

No d’article

Size (in)

CAD

BIM

059266 n.d. 1 1/2 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059267 n.d. 2 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059269 n.d. 3 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059270 n.d. 4 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059271 n.d. 6 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059272 n.d. 8 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059273 n.d. 10 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059569 n.d. 12 n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
Unité de mesure
1