CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2"x1 1/4" System XFR PVC Pipe Trap Adapter Plastic Nut & Washer H x Slip Joint
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Adaptateur pour siphon

Type de raccord

n.d. Femelle – Joint coulissant

Dimension 1

n.d. 1 1/2

Dimension 2

n.d. 1 1/4

Matériau

n.d. PVC

Schedule

n.d. Schedule 40

Normes ou certifications

n.d. CAN/ULC S102.2;CSA B181.2

Poids

n.d. 0,110 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top