CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
3" System XFR PVC Plastic M-J Spigot Adapts M-J Cast Iron Pipe to Plastic DWV Pipe M-J Spig x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Adaptateur en fonte

Type de raccord

n.d. Mâle de joint mécanique – Femelle

Dimension 1

n.d. 3

Dimension 2

n.d. 3

Matériau

n.d. PVC

Schedule

n.d. Schedule 40

Normes ou certifications

n.d. CAN/ULC S102.2;CSA B181.2

Poids

n.d. 0,408 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top