CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4 x 4" IPEX PVC DWV Adapter Coupling (Adapts Sewer & Drain to DWV) - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Adapter

Code CUP

n.d. 662671192653

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 4 x 4 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665 CSA B181.2

Features

n.d. DWV to Sewer

Poids

n.d. 0.086 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 4,52 in

Width

n.d. 4.523 in

Height

n.d. 4.523 in

Dimension L

n.d. 4.5 in

Dimension W

n.d. 4.5 in

Dimension H

n.d. 2 in

Dimension C1

n.d. 1.77 in

Dimension C2

n.d. 0.19 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top