CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
6 x 6" IPEX PVC DWV Adapter Coupling (Adapts Sewer & Drain to DWV) - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Adapter

Code CUP

n.d. 662671192752

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 6 x 6 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. DWV to Sewer

Poids

n.d. 0.317 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 3,33 in

Width

n.d. 7.275 in

Height

n.d. 7.278 in

Dimension L

n.d. 7.25 in

Dimension W

n.d. 7.25 in

Dimension H

n.d. 3.26 in

Dimension C1

n.d. 3.01 in

Dimension C2

n.d. 2.96 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top