CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX PVC DWV Trap Adapter, less Washer & Nut - Spg x MPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Adapter

Code CUP

n.d. 662671192851

Type de raccord

n.d. SPG x MPT

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. USA

NAFTA

n.d. Yes

Poids

n.d. 0.045 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 1,71 in

Width

n.d. 2.608 in

Height

n.d. 2.595 in

Dimension L

n.d. 2.59 in

Dimension W

n.d. 2.59 in

Dimension H

n.d. 1.7 in

Dimension C1

n.d. 0.76 in

Dimension C2

n.d. 0.76 in

Dimension Z

n.d. 0.19 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top