CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2" IPEX PVC DWV Trap Adapter, with Washer & Nut - H x Slip
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671190314

Type de raccord

n.d. H x Slip

Dimension

n.d. 1 1/2 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. With Washer & NUT

Poids

n.d. 0.051 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 1,83 in

Width

n.d. 2.333 in

Height

n.d. 2.269 in

Dimension L

n.d. 2.25 in

Dimension W

n.d. 2.25 in

Dimension H

n.d. 1.83 in

Dimension C1

n.d. 0.86 in

Dimension C2

n.d. 0.7 in

Dimension Z

n.d. 0.15 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top