CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2 x 1 1/4" IPEX PVC DWV Trap Adapter, with Washer & Nut - H x Slip
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671190321

Type de raccord

n.d. H x Slip

Dimension

n.d. 1 1/2 x 1 1/4 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665 CSA B181.2

Features

n.d. With Washer & NUT

Poids

n.d. 0.050 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 1,85 in

Width

n.d. 2.336 in

Height

n.d. 2.26 in

Dimension L

n.d. 2.25 in

Dimension W

n.d. 2.25 in

Dimension H

n.d. 1.85 in

Dimension C1

n.d. 0.72 in

Dimension C2

n.d. 0.74 in

Dimension Z

n.d. 0.15 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top