CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2" IPEX PVC DWV Trap Adapter, with Washer & Nut - Spg x Slip
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671190307

Type de raccord

n.d. SPG x Slip

Dimension

n.d. 1 1/2 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665 CSA B181.2 Product Approval

Features

n.d. With Washer & NUT

Poids

n.d. 0.052 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 2,27 in

Width

n.d. 2.265 in

Height

n.d. 2.265 in

Dimension L

n.d. 2.25 in

Dimension W

n.d. 2.25 in

Dimension H

n.d. 1.86 in

Dimension C1

n.d. 0.72 in

Dimension C2

n.d. 0.72 in

Dimension Z

n.d. 0.17 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top